Roulette avec pied de réglage (roue en nylon)

Roulette avec pied de réglage (roue en nylon)
  • Remise sur volume
[Features]
· Multi-purpose caster with height-adjustable adjuster. Usage can be changed depending on load. (50kgf to 1000kgf)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPYJ40F
TPYJ60F
TPYJ100F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Siège de montage A×B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Diamètre du trou de montage P
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

37.88 €

1 9 jours 7335.01~80.0049424257×574120Charge légère6.5763-04330.72

48.54 €

1 Disponible 6 jours 86220.01~320.00245585874.5×74.55025Charge moyenne7763-04411.05

90.93 €

1 6 jours 123750.01–7357070100 x 1007432[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde12763-04172.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec pied de réglage Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier moulé Type à trou de montage Trou rond
Traitement de surface des raccords en métal Revêtement par pulvérisation Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique