• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette type surbaissée (roue en nylon MC), pivotante

Roulette type surbaissée (roue en nylon MC), pivotante

[Features]
· A caster with excellent tolerance high strength caster with excellent tolerance for heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP9520-MC-NYL

Référence pièce
TP9520-MC-NYL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Catégorie de charge Masse
(kg)

30.02 €

6 jours Charge moyenne0.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 78 Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 294 Matériau de la roue Nylon MC
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 55(65) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 55(65) Siège de montage A×B(mm) 82 x 82
Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue(mm) 32 Diamètre du trou de montage P(mm) 9.5
Traitement de surface des raccords en métal Finition zingage noir Unité de commande(pièce) 1 Code de commande 763-0344

Vous vous trouvez sur la page de Roulette type surbaissée (roue en nylon MC), pivotante, le numéro d'article est le suivant: TP9520-MC-NYL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP9520-MC-NYL.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique