Roulette type surbaissée (roue en nylon MC) avec pied de réglage pivotant

Roulette type surbaissée (roue en nylon MC) avec pied de réglage pivotant
[Features]
· A caster with excellent tolerance high strength caster with excellent tolerance for heavy loads.
· Includes an adjuster and lock (can be separated) making it suitable for leveling and a height that can be adjusted up to 84 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP9520-MC-NYL-LK

Référence pièce
TP9520-MC-NYL-LK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.55 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Avec pied de réglage Hauteur de montage H(mm) 78 Plage de charge(daN) 220.01~320.00
Butée NA Charge admissible(daN) 294 Matériau de la roue Nylon MC
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 55(65) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 55(65) Siège de montage A×B(mm) 82 x 82
Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue(mm) 32 Catégorie de charge Charge moyenne
Diamètre du trou de montage P(mm) 9.5 Traitement de surface des raccords en métal Finition zingage noir Unité de commande(pièce) 1
Code de commande 763-0352 Masse(kg) 0.85

Vous vous trouvez sur la page de Roulette type surbaissée (roue en nylon MC) avec pied de réglage pivotant, le numéro d'article est le suivant: TP9520-MC-NYL-LK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP9520-MC-NYL-LK.

Assistance technique