Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TP7240R-KPL-PCI |
TP7260R-KPL-PCI |
TP7280R-KPL-PCI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.78 € | 1 | 6 jours | 165 | 980 | 101 | 763-0298 | 4.58 | ||
215.35 € | 1 | 6 jours | 190 | 1176 | 152 | 763-0310 | 5.75 | ||
235.71 € | 1 | 7 jours | 257 | 1471 | 203 | 763-0336 | 7.17 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Plage de charge(daN) | 750.01– | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Uréthane résistant à la chaleur | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 125(133) | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 62(85) |
Siège de montage A×B(mm) | 159×114 | Largeur de roue(mm) | 64 | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 14 | Traitement de surface des raccords en métal | Zingage trivalent | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles