Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane) pivotante

Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane) pivotante
[Features]
· A swivel plate integrated type without an axle caulking pin
· Hot forged from S45C metal with excellent durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP7240-KPL-PCI
TP7260-KPL-PCI
TP7280-KPL-PCI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Code de commande Masse
(kg)

250.74 €

1 6 jours 165980101763-02805.48

291.28 €

1 6 jours 1901176152763-03016.65

330.06 €

1 9 jours 2571471203763-03288.39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA
Matériau de la roue Uréthane résistant à la chaleur Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 125(133) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 62(85)
Siège de montage A×B(mm) 159×114 Largeur de roue(mm) 64 Catégorie de charge Charge extra-lourde
Diamètre du trou de montage P(mm) 14 Traitement de surface des raccords en métal Zingage trivalent Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique