Roulette pour charges lourdes (roue en uréthane résistant à l'humidité) pivotante

Roulette pour charges lourdes (roue en uréthane résistant à l'humidité) pivotante
[Features]
· A caster that employs a special moisture-resistant urethane material and that features excellent water resistance and durability.
· Includes a fixed/swivel switchable type swivel lock function that can be locked in four positions at 90 degrees and 180 degrees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP6660-PCITG
TP6660-PCITGTLB
TP6680-PCITG
TP6680-PCITGTLB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Code de commande Masse
(kg)

98.15 €

1 6 jours 187NA353152767-22413.38

104.40 €

1 6 jours 187Avec butée de rotation353152767-22503.61

125.85 €

1 9 jours 241NA392203767-22844.90

140.83 €

1 7 jours 241Avec butée de rotation392203767-22925.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 320.01~485.00 Matériau de la roue Uréthane résistant à l'humidité
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 76(92) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 67(76) Siège de montage A×B(mm) 114×102
Largeur de roue(mm) 50 Catégorie de charge Charge lourde Diamètre du trou de montage P(mm) 10
Traitement de surface des raccords en métal Zingage trivalent Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique