Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TP6650-MIRBBTG |
TP6650-MIRBBTGTLB |
TP6660-MIRBBTG |
TP6660-MIRBBTGTLB |
TP6680-MIRTG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.79 € | 1 | 9 jours | 165 | NA | 147 | 127 | 767-2187 | 2.18 | ||
72.47 € | 1 | 7 jours | 165 | Avec butée de rotation | 147 | 127 | 767-2195 | 2.41 | ||
71.46 € | 1 | 9 jours | 187 | NA | 176 | 152 | 767-2225 | 2.38 | ||
77.51 € | 1 | 6 jours | 187 | Avec butée de rotation | 176 | 152 | 767-2233 | 2.62 | ||
86.20 € | 1 | 6 jours | 241 | NA | 216 | 203 | 767-2268 | 2.68 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Matériau de la roue | Caoutchouc de roue en PP |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 76(92) | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 67(76) | Siège de montage A×B(mm) | 114×102 |
Largeur de roue(mm) | 50 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 10 |
Traitement de surface des raccords en métal | Zingage trivalent | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles