Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane / sans entretien) fixe

Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane / sans entretien) fixe
[Features]
· A high strength precision bearing is used for the swivel part.
· Excellent dust-proofing and waterproofing functions.
· Ideal for heavy weights.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP6657R-PAL-PBB
TP6687R-PAL-PBB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Siège de montage A×B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Catégorie de charge Code de commande Masse
(kg)

180.36 €

1 6 jours 184.5485.01~750.00588130×100138Charge lourde763-02552.40

147.87 €

1 6 jours 256750.01–882130×114203[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde763-02713.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Uréthane résistant à la chaleur
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 76(80) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 105(105) Largeur de roue(mm) 50
Diamètre du trou de montage P(mm) 12 Traitement de surface des raccords en métal Zingage trivalent Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique