• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane / sans entretien) pivotante

Roulette thermorésistante pour charges lourdes (roue en uréthane / sans entretien) pivotante

[Features]
· A high strength precision bearing is used for the swivel part.
· Excellent dust-proofing and waterproofing functions.
· Ideal for heavy weights.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP6657-PAL-PBB
TP6687-PAL-PBB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Catégorie de charge Code de commande Masse
(kg)

138.48 €

5 jours 184.5485.01~750.00588138Charge lourde763-02473.10

165.26 €

4 jours 256750.01–882203[Charge extra-lourde] Charge extra-lourde763-02633.60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Uréthane résistant à la chaleur
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 76(80) Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 105(105) Siège de montage A×B(mm) 130×100
Largeur de roue(mm) 50 Diamètre du trou de montage P(mm) 12 Traitement de surface des raccords en métal Zingage trivalent
Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique