• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à roues (usinées), diamètre de roue 30mm

Convoyeur à roues (usinées), diamètre de roue 30mm

Features
· High strength type with a load capacity per wheel of 160 kg.
· P35 is suitable for direct transport of box pallets.

Usage
· For transporting heavy objects such as molds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-3050KL-P35-1000L
TW-3050KL-P35-2000L
TW-3050KL-P35-3000L
TW-3050KL-P50-1000L
TW-3050KL-P50-2000L
TW-3050KL-P50-3000L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas
(mm)
Spécifications Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

157.86 €

11 jours 35Standard1000461-09549.6

332.99 €

12 jours 35Standard2000461-096219.4

400.29 €

11 jours 35Standard3000461-097129.0

118.61 €

11 jours 50Standard1000461-09897.8

215.59 €

11 jours 50Standard2000461-099715.6

296.41 €

11 jours 50Standard3000461-100423.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la roue Acier Largeur de roue(mm) 50
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) 160 Diamètre de la roue(mm) 30 Type Corps de convoyeur à roues
Application Charge lourde Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé NA Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique