Référence fabricant: SPY.P14.014
Marque: SapiSelcco
Prix: 103.13 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPY.P14.014
Type | Dispositif de fermeture | Couleur | Jaune | Longueur totale(mm) | 336 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 6.6 | Rayon de pliage minimum(mm) | 20 | Rayon de pliage maximal(mm) | 60 |
Résistance à la traction(N) | 200 | Matériau | Polypropylène | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5 – 85 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 sac (300 pièces) | Code de commande | 767-2071 | Masse(g / sac) | 1920 |
Vous vous trouvez sur la page de Attache d'étanchéité "SPY", le numéro d'article est le suivant: SPY.P14.014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPY.P14.014.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles