Tuyaux en polyuréthane souples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC0425-100-C
UC0425-100-CB
UC0425-100-CBL
UC0640-100-CBL
UC0850-100-C
UC0850-100-CB
UC0850-100-CBL
UC1065-100-C
UC1065-100-CB
UC1065-100-CBL
UC1280-20-C
UC1280-20-CB
UC1280-100-C
UC1280-100-CB
UC1280-100-CBL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur M
(m)
Code de commande Détails sur les conditions d'utilisation Masse
(g)

79.47 €

1 13 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent9100406-6049Certaines conditions sont applicables si l'eau est utilisée comme fluide de service900

79.47 €

1 14 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu clair9100406-6057-900

79.47 €

1 14 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent noir9100406-6065-900

130.77 €

1 13 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent noir13100406-6120-1900

191.73 €

1 13 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent13100406-6162Certaines conditions sont applicables si l'eau est utilisée comme fluide de service3600

191.73 €

1 13 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu clair13100406-6171-3600

191.73 €

1 14 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent noir13100406-6189-3600

277.48 €

1 14 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent18100406-6227Certaines conditions sont applicables si l'eau est utilisée comme fluide de service5400

277.48 €

1 13 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu clair18100406-6235-5400

277.48 €

1 14 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent noir18100406-6243-5400

95.86 €

1 5 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent2720406-6316Certaines conditions sont applicables si l'eau est utilisée comme fluide de service1480

108.28 €

1 13 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu clair2720406-6324-1480

378.25 €

1 13 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent27100406-6286Certaines conditions sont applicables si l'eau est utilisée comme fluide de service7400

378.25 €

1 13 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu clair27100406-6294-7400

378.25 €

1 13 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparent noir27100406-6308-7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau, uréthane Polyuréthane thermoplastique Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -15 (sans gel)::60 Pression de service minimum(MPa) 0.6MPa (20°C 65% RH)
Quantité 1 Niveau de vide de service(kPa) -100kPa

Assistance technique