Tuyau en résine fluorée (FEP)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SET0425-5-C
SET0425-20-C
SET0640-5-C
SET1210-5-C
SET1210-20-C
SET1290-5-C
SET1290-20-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur M
(m)
Code de commande Masse
(g)

20.51 €

1 Disponible 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3145442-796390

90.80 €

1 6 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 31420406-5964360

47.74 €

1 6 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4145442-7971180

103.55 €

1 6 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 10675442-8013380

242.06 €

1 24 jours 12Jusqu'à 1510Jusqu'à 106720406-60141520

107.22 €

1 6 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 9475442-8021560

338.73 €

1 5 jours 12Jusqu'à 159Jusqu'à 94720406-60222240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Résine fluorée
Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard Couleur Transparent
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, résine fluorée FEP Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65 (sans gel)::200
Quantité 1 Niveau de vide de service(kPa) -100kPa Détails sur les conditions d'utilisation Certaines conditions sont applicables si l'eau ou un produit chimique est utilisé comme fluide de service

Assistance technique