• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tuyau HI (type résistant aux impacts)

Tuyau HI (type résistant aux impacts)

[Features]
・ A hard vinyl chloride pipe with strong corrosion resistance.
・Pure, hard vinyl chloride is used, preventing discoloration and odors in the water that may be harmful to the body.
・Water supply facility piping in buildings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HI13-2M
HI20-2M
HI25-2M
HI40-2M
HI50-2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur D
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Diamètre nominal Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.86 €

6 jours 182.5134974007303319446-2122340

9.44 €

Jour même

Stock

263204974007303333446-2131606

13.33 €

6 jours 323.5254974007303340446-2149878

25.76 €

6 jours 484404974007303364446-21571548

36.29 €

6 jours 604.5504974007303371446-21652196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur L(mm) 2000 Type de gaine, tuyau HI Matériau PVC rigide résistant aux chocs (Hi-PVC)
Application Pour l'alimentation en eau Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique