Tapis PP "Shikiita"【2-10 pièces par conditionnement】

Tapis PP "Shikiita"
Features
· There is no cracking or buckling even when placed under heavy objects.
· No rust or corrosion occurs.

Use
· For level adjustment by placing under heavy objects such as machinery or concrete products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIM-A
SIM-B
SIM-C
SIM-D
SIM-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge supérieure (lors d'une compression de 0.5mm)
(Kn)
Hauteur
(mm)
Quantité
(pièces par paquet)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

20.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6692104562122561129274-4911175.0

24.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5113104562122561136274-4929260.0

18.61 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 157554562122561143274-4937202.5

17.74 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1691034562122561150274-4945180.0

17.77 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1191524562122561167274-4953184.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Matériau du corps principal Polypropylène (PP) Largeur(mm) 70
Propriétés Résistance à la corrosion Longueur(mm) 140

Assistance technique