CAOUTCHOUC OHNO, pied de réglage de niveau en O, patin de nivellement antivibrations, type antivibrations vertical

CAOUTCHOUC OHNO, pied de réglage de niveau en O, patin de nivellement antivibrations, type antivibrations vertical
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Devices are securely fixed by the friction of rubber.
· A non-polluting material is used for the rubber part.
· A wide variety of types are available and the optimal item can be selected depending on the usage conditions and application.

[Uses]
· Vibration prevention for various industrial equipment.
· Level adjustments for equipment height.
· Installation on floor surfaces.
· Vibration prevention for various industrial equipment, level adjustments for equipment height, and installation on floor surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABF30-8-30
ABF30-8-50
ABF30-10-30
ABF30-10-50
ABF30-10-70
ABF40-10-50
ABF40-10-70
ABF40-12-50
ABF40-12-100
ABF55-16-70
ABF55-16-100
ABF55-16-130
ABF55-16-150
ABF55-16-180
ABF65-16-70
ABF65-16-100
ABF65-16-150
ABF65-16-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de filetage L1
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Dimension de la vis Charge admissible
(kg)
Hauteur totale
(mm)
Diamètre du socle
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.93 €

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

308M8 x 1.256047334957273040478410-024744

6.26 €

1 Disponible 6 jours 508M8 x 1.256067334957273040485326-778451

7.78 €

1 Disponible 6 jours 3010M10 x 1.56048334957273040522410-022162

7.59 €

1 Disponible 6 jours 5010M10×1.506068334957273040539326-777672

12.12 €

4.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

7010M10 x 1.56088334957273040546410-023982

8.79 €

1 6 jours 5010M10×1.509071404957273040607326-779292

12.80 €

7.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

7010M10 x 1.59091404957273040614410-0255102

15.20 €

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

5012M12×1.759072404957273040676326-7750114

17.92 €

6.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10012M12×1.7590122404957273040690326-7741149

22.02 €

1 Disponible 6 jours 7016M16×2.0180103534957273041000410-0301283

23.12 €

1 Disponible 6 jours 10016M16×2.00180133534957273041031326-7733322

23.79 €

1 6 jours 13016M16×2.0180163534957273041062410-0271360

25.83 €

1 6 jours 15016M16×2.0180183534957273041093410-0280386

27.82 €

1 6 jours 18016M16×2.0180213534957273041123410-0298425

28.01 €

1 6 jours 7016M16×2.0280105654957273041352410-0344351

28.99 €

1 6 jours 10016M16×2.0280135654957273041376410-0310390

31.96 €

1 6 jours 15016M16×2.0280185654957273041413410-0328454

33.83 €

1 9 jours 18016M16×2.0280215654957273041437410-0336493

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Socle en caoutchouc Matériau du filetage Acier (JIS-SWCH / EN 1.0038 équiv.)
Traitement de surface du filetage NA Matériau du corps Caoutchouc Traitement de surface du corps principal NA
Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc chloroprène (CR) (type fond intégré) Propriétés Standard Quantité 1

Assistance technique