Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Dimension de la vis | Charge admissible (kg) | Hauteur totale (mm) | Diamètre du socle (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.90 € | 1 | 6 jours | 70 | 16 | M16×2.0 | 300 | 105 | 60 | 4957273042236 | 292-8337 | 324 | ||
22.52 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | M16×2.0 | 300 | 135 | 60 | 4957273042267 | 292-8345 | 358 | ||
23.45 € | 1 | 6 jours | 130 | 16 | M16×2.0 | 300 | 165 | 60 | 4957273042304 | 292-8353 | 400 | ||
24.76 € | 1 | 6 jours | 150 | 16 | M16×2.0 | 300 | 185 | 60 | 4957273042335 | 292-8361 | 426 | ||
26.28 € | 1 | 6 jours | 180 | 16 | M16×2.0 | 300 | 215 | 60 | 4957273042366 | 292-8370 | 465 | ||
30.63 € | 1 | 6 jours | 100 | 20 | M20×2.5 | 300 | 138.0 | 60 | 4957273042397 | 292-8485 | 500 | ||
31.43 € | 1 | 6 jours | 130 | 20 | M20×2.5 | 300 | 168.0 | 60 | 4957273042427 | 292-8493 | 560 | ||
33.60 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | M20×2.5 | 300 | 188.0 | 60 | 4957273042458 | 292-8507 | 601 | ||
36.83 € | 1 | 6 jours | 180 | 20 | M20×2.5 | 300 | 218.0 | 60 | 4957273042489 | 292-8515 | 658 | ||
28.43 € | 1 | 6 jours | 70 | 16 | M16×2.0 | 450 | 109.0 | 70 | 4957273042731 | 292-8388 | 438 | ||
28.94 € | 1 | 6 jours | 100 | 16 | M16×2.0 | 450 | 139.0 | 70 | 4957273042762 | 292-8396 | 472 | ||
29.86 € | 1 | 6 jours | 130 | 16 | M16×2.0 | 450 | 169.0 | 70 | 4957273042793 | 292-8400 | 514 | ||
31.28 € | 1 | 6 jours | 150 | 16 | M16×2.0 | 450 | 189.0 | 70 | 4957273042823 | 292-8418 | 540 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 180 | 16 | M16×2.0 | 450 | 219.0 | 70 | 4957273042854 | 292-8426 | 579 | ||
36.27 € | 1 | 6 jours | 100 | 20 | M20×2.5 | 450 | 142.0 | 70 | 4957273042885 | 292-8523 | 614 | ||
35.04 € | 1 | 6 jours | 130 | 20 | M20×2.5 | 450 | 172.0 | 70 | 4957273042922 | 292-8531 | 674 | ||
39.25 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | M20×2.5 | 450 | 192.0 | 70 | 4957273042953 | 292-8540 | 715 | ||
42.27 € | 1 | 6 jours | 180 | 20 | M20×2.5 | 450 | 222.0 | 70 | 4957273042984 | 292-8558 | 772 | ||
33.89 € | 1 | 6 jours | 70 | 16 | M16×2.0 | 650 | 112.5 | 90 | 4957273043127 | 292-8434 | 576 | ||
35.47 € | 1 | 6 jours | 130 | 16 | M16×2.0 | 650 | 172.5 | 90 | 4957273043165 | 292-8451 | 653 | ||
36.76 € | 1 | 6 jours | 150 | 16 | M16×2.0 | 650 | 192.5 | 90 | 4957273043189 | 292-8469 | 679 | ||
37.91 € | 1 | 6 jours | 180 | 16 | M16×2.0 | 650 | 222.5 | 90 | 4957273043202 | 292-8477 | 718 | ||
41.25 € | 1 | 6 jours | 100 | 20 | M20×2.5 | 650 | 145.5 | 90 | 4957273043226 | 292-8566 | 752 | ||
43.81 € | 1 | 6 jours | 130 | 20 | M20×2.5 | 650 | 175.5 | 90 | 4957273043240 | 292-8574 | 813 | ||
47.57 € | 1 | 6 jours | 150 | 20 | M20×2.5 | 650 | 195.5 | 90 | 4957273043264 | 292-8582 | 854 | ||
48.37 € | 1 | 9 jours | 180 | 20 | M20×2.5 | 650 | 225.5 | 90 | 4957273043288 | 292-8591 | 911 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Socle en caoutchouc | Matériau du filetage | Acier (JIS-SWCH / EN 1.0038 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | NA | Matériau du corps | Caoutchouc | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc chloroprène (CR) (type fond intégré) | Propriétés | Standard | Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
Dimension de la vis
Charge admissible(kg)
Hauteur totale(mm)
Diamètre du socle(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles