Référence fabricant: PI11593
Marque: SDC TANAKA
Prix: 40.77 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PI11593
Type | Accessoire | Type d'accessoire | Extrémité de capuchon | Méthode de montage | Style enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Étanche aux poussières | Matériau | Polyéthylène basse densité (PE-LD) | Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) | 1-1/4 |
Dimension A | 1-1/4×1-1/4 pouce | Dimension B(mm) | 1.6~1.2 | Diam. de tuyau applicable (détails)(φ), (□) | 1-1/4×1-1/4 |
Unité de commande(sachet) | 1 | Code JAN | 4582168360227 | Code de commande | 253-9756 |
Masse(g / sachet) | 275 |
Vous vous trouvez sur la page de Insert de tuyau carré, le numéro d'article est le suivant: PI11593.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PI11593.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles