Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Finition oxydé noir / Vente par paquets -【10 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Finition oxydé noir / Vente par paquets -
  • Remise sur volume
A 10-piece pack added for customers buying in bulk
Of course, all goods can be delivered free of charge on the same day you order. Material certificates can be found on the PDF page on the right.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron, Surface Treatment: Black Oxide Finish - Strength Classification: 12.9, Sales Unit: Pack of 10

[Sizes Offered]
M3 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → Length 10 mm, 12 mm, 20 mm
M6 → Length 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K3-6-P
K3-8-P
K3-10-P
K4-6-P
K4-8-P
K4-10-P
K5-10-P
K5-12-P
K5-20-P
K6-10-P
K6-12-P
K6-15-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -360.5

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -380.5

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -3100.5

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -460.7

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -480.7

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -4100.7

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5100.8

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5120.8

2.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5200.8

2.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -6101

0.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

106121

0.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -6151

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Oxydé noir Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 12.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique