• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Chrome trivalent / Vente par paquets -【10 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Chrome trivalent / Vente par paquets -
  • Remise sur volume
We've added this 10-pack in response to customers’ calls for a lower quantity box.
Up to an 86% discount compared to the regular price.
Material certificates are available by clicking the PDF link on the right.

[Specifications]
Fully threaded, Material: Iron, Surface treatment: Trivalent chromate, Strength classification: 10.9, Sales unit: Pack of 10

[Sizes available]
M3 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M4 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M5 → 10 mm, 12 mm, 20 mm lengths
M6 → 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm lengths

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W3-6-P
W3-10-P
W4-6-P
W4-8-P
W4-10-P
W5-12-P
W5-20-P
W6-10-P
W6-20-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 360.5

2.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3100.5

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 460.7

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 480.7

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4100.7

2.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5120.8

3.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5200.8

3.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6101

2.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 6201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé trivalent Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique