Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Chrome brillant / Vente par paquets -【10 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête à six pans creux Bargain (boulon d'assemblage) - Chrome brillant / Vente par paquets -
  • Remise sur volume
We've added this 10-pack in response to customers’ calls for a lower quantity box.
Up to an 87% discount compared to the regular price.
Material certificates are available by clicking the PDF link on the right.

[Specifications]
Fully threaded, Material: Iron, Surface treatment: Bright chromate, Strength classification: 10.9, Sales unit: Pack of 10

[Sizes available]
M3 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M4 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M5 → 10 mm, 12 mm, 20 mm lengths
M6 → 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm lengths

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U3-6-P
U3-8-P
U3-10-P
U4-6-P
U4-8-P
U5-12-P
U5-20-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 360.5

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 380.5

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3100.5

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 460.7

2.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 480.7

2.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5120.8

3.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5200.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier) 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique