• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée de couvercle relevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCT-1

Référence pièce
GCT-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

17.50 €

12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Trappe de plancher Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Hauteur H(mm) 38.5
Fonction supplémentaire Forme du stockage Traitement de surface du corps principal Finition brossée Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Dimension W(mm) 64 Diamètre du trou de montage d 4.3
Numéro de code 1637 Dimension A1(mm) 33 Dimension B1(mm) 103

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de couvercle relevée, le numéro d'article est le suivant: GCT-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCT-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique