• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Collecteur de câblage individuel série M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) simple

Collecteur de câblage individuel série M3 / 4GA1 / 2 / 3R- (D) simple
The new M3/4GA1/2/3R-(D) series have inherited the legacy 3G/4G series concept and evolved it further.

[Environmental Performance]
· Continuous power OK (single solenoid type). Uses a new coil actuator.
· Reduced power consumption.
[Safety]
· Manual misoperation prevention (manual device has a protective cover).
· Suppresses malfunctioning problems (metal base, exhaust malfunction prevention valve regardless of resin block come as standard).
· Foreign matter problem prevention
[Reliability]
· Low sliding · Realizes long life
· Improved leave response
[Ease of use]
· Wiring connector horizontal sharing
· Uses rotary connector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GA129R-C4-7
4GA129R-C4-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GA129R-C6-7
4GA129R-C6-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Diamètre du tube de raccordement Electrical Wiring Connection

-

1 14 jours 12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3Vφ4Grommet Lead Wire

-

1 14 jours 12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3Vφ4E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

-

1 14 jours 12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3Vφ6Grommet Lead Wire

-

1 14 jours 12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3Vφ6E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Valve à élément unique (pour montage sur base) Nombre de ports 5-port valve
Sens du montage Manifold Base Caractéristiques Standard / Oil-Free Nombre de solénoïdes Double
Type à commutation 2-position exhaust État à la mise hors tension Self-Holding Type à port de tuyau Single-Action Coupling
Diam. du cylindre applicable(Ø) 20–40 Tuyauterie Direct piping Type d'entraînement Pilot-operated Spool
Type de joint Soft seal Connection Tube Diameter (P· R1· R2 port) Rc1/8

Assistance technique