Collecteur de câblage individuel série M3GB1· 2 / M4GB1-3R- (D) simple

Collecteur de câblage individuel série M3GB1· 2 / M4GB1-3R- (D) simple
The new M3GB1/2/M4GB1 to 3R-(D) series have inherited the legacy 3G/4G series concept and evolved it further.

[Environmental Performance]
· Continuous power OK (single solenoid type). Uses a new coil actuator.
· Reduced power consumption.
[Safety]
· Manual misoperation prevention (manual device has a protective cover).
· Suppresses malfunctioning problems (metal base, exhaust malfunction prevention valve regardless of resin block come as standard).
· Foreign matter problem prevention
[Reliability]
· Low sliding · Realizes long life
· Improved leave response
[Ease of use]
· Wiring connector horizontal sharing
· Uses rotary connector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GB129R-00-7
4GB129R-00-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB149R-00-7
4GB149R-00-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB219R-00-7
4GB219R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB239R-00-7
4GB239R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB319R-00-7
4GB319R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Connection Diameter Electrical Wiring Connection
1 14 jours Double2-position exhaustSelf-Holding12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3V20–40For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 jours Double2-position exhaustSelf-Holding12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3V20–40For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
1 14 jours Double3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3V20–40For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 jours Double3 Position A · B · R Connection[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)12VDC / 24VDC / 100VAC / 5VDC / DC3V20–40For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
1 14 jours Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V40 à 80For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 jours Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V40 à 80For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN
1 14 jours Double[3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V40 à 80For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 jours Double[3 positions, centre fermé] 3 positions, blocage de tous les ports[Reprise automatique (retour de ressort)] Reprise automatique (retour de ressort)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V40 à 80For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN
1 14 jours Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V63 à 100For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 jours Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12VDC / 24VDC / 100VAC / 200VAC / 5VDC / DC3V63 à 100For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Unit for manifold Nombre de ports 5-port valve
Sens du montage Manifold Base Caractéristiques Standard / Oil-Free Type à port de tuyau Aucun port spécifié
Tuyauterie Subbase Plumbing Type d'entraînement Pilot-operated Spool Type de joint Soft seal

Assistance technique