• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne avec ancrage (chaîne de prévention contre le vol de grille)

Chaîne avec ancrage (chaîne de prévention contre le vol de grille)

The AC chain, with included GCD grating clip and anchor, can be used to prevent the theft of pit covers (grating).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-4
AC-5
AC-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Dimension d1
(mm)
Fourni

14.65 €

12 jours 12114SP-5, avec ancrage en L

17.00 €

12 jours 12125SP-6, avec ancrage en L

20.29 €

12 jours 12136SP-6, avec ancrage en L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) W(mm) 29
Dimension L1(mm) 500 Dimension D2(mm) 6 Dimension l2(mm) 115
Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique