• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne de poche type SP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-2235
B-2258
B-2261
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur

8.37 €

12 jours Argent (textile)

-

6 jours Or (placage 18K)

-

6 jours Revêtement par électrodéposition (noir)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Charge utile(kN) 0.01
D(mm) 1.2 L(mm) 300 Nombre contenu dans un paquet 1
Dimension A(mm) 1.2 Dimension B(mm) 14 Dimension C(mm) 8
Dimension E(mm) 2 Dimension F(mm) 4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique