• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Œil de borne à serrure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WLE-3
WLE-4
WLE-5
WLE-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Numéro de cordon Dimension W
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension L3
(mm)
Diamètre du fil compatible
(mm)
Dimension T
(mm)

24.16 €

4 jours 6.35824151627269.535.4

27.02 €

12 jours 8.36624161932301146.4

38.06 €

4 jours 10.379241721383612.557.9

50.83 €

12 jours 12.39424182746421468.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Support de fil Nombre contenu dans un paquet 1 Matériau du boîtier Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
Matériau de la griffe Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv. (Placage au chrome)) Écrou autobloquant, matériau de rondelle Laiton Matériau de la borne Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique