Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Support de fil | Nombre contenu dans un paquet | 1 | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la griffe | Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv. (Placage au chrome)) | Écrou autobloquant, matériau de rondelle | Laiton | Matériau de la borne | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) |
Matériau des écrous hexagonaux | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
Numéro de cordon
Diamètre de torsion
Dimension L1(mm)
Dimension l2(mm)
Diamètre du fil compatible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles