Taquet

Taquet
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Stainless steel has the original gloss with a sophisticated feeling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-4

Référence pièce
KT-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.44 €

14.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Anneau d'amarrage, raccords en métal de marine Numéro de code 898 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 4.5 Dimension H(mm) 24 Nombre contenu dans un paquet 1
Dimension L1(mm) 100 Dimension l2(mm) 38 Dimension W1(mm) 35.5
Dimension W2(mm) 23

Vous vous trouvez sur la page de Taquet, le numéro d'article est le suivant: KT-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT-4.

Assistance technique