Smull

Smull

Détails du produit:

Référence fabricant: SM-2

Marque: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prix: 187.72

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SM-2

Référence pièce
SM-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.72 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Anneau d'amarrage, raccords en métal de marine Numéro de code 1123 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension L(mm) 345 Dimension B(mm) 19 Dimension W(mm) 260
Largeur A(mm) 50 Nombre contenu dans un paquet 1 Dimension d1(mm) 16
Dimension D2(mm) 10

Assistance technique