• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Suspension à branche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH-20
BH-35
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Numéro de code Dimension D
(mm)
Dimension W
(mm)
Largeur A
(mm)
Dimension L1
(mm)

4.41 €

16 jours 9392209.581

5.80 €

12 jours 9413.528.514.5124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague de suspension Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type Sans pivot
Dimension B(mm) 6 Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique