• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Collier à appât

Collier à appât

[Features]
· Made of all stainless steel, rust resistant, excellent durability.
· For in the fishery, etc., to hook the food.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RYF-1

Référence pièce
RYF-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.82 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague de suspension Numéro de code 1949 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 3.5 Dimension L(mm) 135 Dimension D(mm) 17
Dimension W(mm) 77 Nombre contenu dans un paquet 1

Vous vous trouvez sur la page de Collier à appât, le numéro d'article est le suivant: RYF-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RYF-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique