Boulon en U

Boulon en U
  • Remise sur volume
[Features]
· Made of all stainless steel, rust resistant, excellent durability.
· By thrusting it on a steel plate with 2 holes can be used as handle for lifting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KB-10W150

Référence pièce
KB-10W150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.26 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Numéro de code 1204 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 9 Dimension L(mm) 150 Dimension W(mm) 92.5
Dimension T(mm) 20.5 Dimension P(mm) 101.5

Vous vous trouvez sur la page de Boulon en U, le numéro d'article est le suivant: KB-10W150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-10W150.

Assistance technique