Fixation de porte de véhicule type B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DFB-1
DFB-2
DFB-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension L1
(mm)
Dimension D
(mm)

7.40 €

12 jours 125125

9.48 €

12 jours 156156

11.55 €

12 jours 187187

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension D(mm) 6 Dimension H(mm) 24
Dimension l2(mm) 94 Dimension P(mm) 31 Dimension W(mm) 10
Diamètre du fil compatible(mm) 94

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique