• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de porte de véhicule type C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DFC-1
DFC-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension L
(mm)

8.39 €

12 jours 137

8.93 €

12 jours 167

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension D(mm) 6 Dimension H(mm) 27.5
Dimension W(mm) 27

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique