• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ajustements forcés

Ajustements forcés

[Features]
· Used as a retainer for the vehicle door fastener C type.
· Box type· Used as a fastening tool when opening the back door of a container truck.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DFD-2

Référence pièce
DFD-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.88 €

12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Dimension D(mm) 6 Dimension H(mm) 10
Dimension L1(mm) 50 Dimension l2(mm) 31 Dimension T(mm) 2.5
Dimension W(mm) 25.2 Dimension D(mm) 50 Diamètre du fil compatible(mm) 31

Vous vous trouvez sur la page de Ajustements forcés, le numéro d'article est le suivant: DFD-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DFD-2.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique