Butée pour prévention des mouvements du chariot manuel (acier)

Butée pour prévention des mouvements du chariot manuel (acier)
  • Remise sur volume
[Features]
· Fixing and releasing is easy with a single action.
· Includes surface unevenness balancing and leveling adjustment functions.
· Provides high braking force thanks to the inside of the pipe being equipped with a compression spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPYFL-1
TPYFL-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Hauteur
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

140.41 €

4 Disponible 9 jours 0~35180-200763-03952.40

144.01 €

4 Disponible 6 jours 0-25157~202763-04092.80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Matériau du raccord Acier Types de composants en relation Blocage et butée de chariot manuel
Traitement de surface des raccords en métal Zingage recouvert de poudre Hauteur de montage adaptée(mm) 82 Siège de montage(mm) 120×120
Pas de montage(mm) 83.5×83.5 Charge admissible(daN) 294 Unité de commande(pièce) 1 pièce

Assistance technique