Roulette silencieuse (roue en nylon, roue en caoutchouc), spécifications caoutchouc gris / pivotante

Roulette silencieuse (roue en nylon, roue en caoutchouc), spécifications caoutchouc gris / pivotante

· Extremely smooth and comfortable swiveling and handling achieved by employing our unique "DRS" structure and a double bearing specification.
· A gray wheel specification in which tire marks do not stand out.
· As a replacement caster for hand trucks.
· Since it turns quietly, it is also suitable for use in public facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYPGJ-100BK
TYPGJ-130BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande

22.70 €

5 jours 14410067(74)67(74)959510032Charge moyenne91024989999254884466-4957

27.03 €

5 jours 17713075(82)75(82)10510513040Charge moyenne11132.64989999254907466-4965

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Caoutchouc de roue en nylon gris Caractéristiques des roues NA
Type à trou de montage Trou long Spécifications Type à plaque / spécifications de réduction du bruit / type à déplacement libre Unité de commande(pièce) 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique