• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette silencieuse type à visser (roue en élastomère) avec butée pivotante

Roulette silencieuse type à visser (roue en élastomère) avec butée pivotante

· Turns quietly and does not leave slip marks on the floor.
· Switching between stopper-free, fixed-swivel and all-stopper is possible by stepping on a pedal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYST-75SEL-2S
TYST-100SEL-2S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Code JAN Code de commande

33.18 €

5 jours 1047527Charge légère4989999383690769-1017

36.21 €

5 jours 13210028Charge légère4989999383706769-1009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Silencieux Butée Avec double butée (rotation + pivotement) Charge admissible(daN) 60
Matériau de la roue Silencieux, élastomère Matériau du raccord Acier Pas de filetage(mm) 2
Longueur axiale L(mm) 40 Charge admissible(kgf) 61.2 Vis T M16
Spécifications Type à visser / à déplacement libre (avec butée à 2 niveaux) Unité de commande(pièce) 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique