Butée de verrouillage (acier)

Butée de verrouillage (acier)
  • Remise sur volume
· A safe steel floor lock with excellent operability and durability.
· The floor surface is pressed and locked by the workings of a built-in spring. (The cart is not lifted when locked. )

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLS909-WJ1-BAR01
TLS909-WJ2-BAR01
TLS909-WJ3-BAR01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Hauteur minimale
(mm)
Hauteur maximale
(mm)
Code JAN Code de commande

59.82 €

4 Disponible 6 jours 1441241494989999363722485-6848

62.81 €

4 Disponible 6 jours 1981782034989999363739485-6856

64.33 €

4 Disponible 7 jours 2502302554989999363746485-6864

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Matériau du raccord Acier Types de composants en relation Blocage et butée de chariot manuel
Siège de montage A×B(mm) 120×120 Pas de montage X×Y(mm) 85-100×85-100 Course(mm) 25
Remarques • Respectez scrupuleusement toutes les recommandations concernant la hauteur de montage correcte. Des charges entraînent une hauteur de montage inférieure des roues en caoutchouc. Unité de commande(pièce) 1 pièce

Assistance technique