Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête plate chanfreinée / Tourillon à enfoncer / DIN 6321

Goupilles de positionnement / forme de la tête au choix / tête plate chanfreinée / Tourillon à enfoncer / DIN 6321
  • En promotion
Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.
Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.
Surface portante (coté filetage) stable, évite les torsions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Locating / Seating Pins • DIN 6321, EH 22630.

Product Description

Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet.
Flattened locating pin used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only.
The bearing surface of the seating pin has no centre (picture 1).

Material

• Tool steel, hardened, ground

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1l1bd2l2l4D1  
g6  n6  H7  
[mm][mm][g] 
seating pin, DIN 6321 form A, tolerance l1 = h9 – picture 1
654641.822630.0011
1066965.722630.0012
168812817.022630.0013
251012181253.022630.0014
locating pin, cylindric, DIN 6321, form B – picture 2
6746441.722630.0020
61246443.022630.0021
81069664.922630.0022
81669668.022630.0023
101069666.922630.0024
1018696612.022630.0025
1210696610.022630.0026
1218696617.022630.0027
16138128822.022630.0028
16228128836.022630.0029
2015121891258.022630.0030
2025121891273.022630.0031
2515121891266.022630.0032
25251218912106.022630.0033
locating pin, flattened, DIN 6321, form C – picture 3
671.046441.322630.0040
6121.046442.222630.0041
8101.669664.022630.0042
8161.669665.522630.0043
10102.569665.622630.0044
10182.569668.922630.0045
12102.569667.022630.0046
12182.5696611.022630.0047
16133.58128817.022630.0048
16223.58128826.022630.0049
20155.0121891239.022630.0050
20255.0121891255.022630.0051
25155.0121891249.022630.0052
25255.0121891272.022630.0053

Application Example

Référence pièce
22630.0011
22630.0012
22630.0013
22630.0014
22630.0020
22630.0021
22630.0022
22630.0023
22630.0024
22630.0025
22630.0026
22630.0027
22630.0028
22630.0029
22630.0030
22630.0031
22630.0032
22630.0033
22630.0040
22630.0041
22630.0042
22630.0043
22630.0044
22630.0045
22630.0046
22630.0047
22630.0048
22630.0049
22630.0050
22630.0051
22630.0052
22630.0053
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Diamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
Location hole [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)

4.87 €

1 Jour même

Stock

10Rond64456--

5.51 €

1 Jour même

Stock

10Rond106669--

7.08 €

1 Jour même

Stock

10Rond1688812--

10.85 €

1 Jour même

Stock

10Rond2512121018--

7.71 €

1 Jour même

Stock

10Rond644764-

7.78 €

1 2 jours 10Rond6441264-

7.59 €

1 Jour même

Stock

10Rond8661096-

8.12 €

1 2 jours 10Rond8661696-

7.88 €

1 Jour même

Stock

10Rond10661096-

8.29 €

1 4 jours 10Rond10661896-

8.41 €

1 Jour même

Stock

10Rond12661096-

9.05 €

1 4 jours 10Rond12661896-

10.49 €

1 2 jours 10Rond168813128-

10.61 €

10 4 jours 10Rond168822128-

13.22 €

1 2 jours 10Rond20121215189-

13.73 €

1 4 jours 10Rond20121225189-

15.15 €

1 4 jours 10Rond25121215189-

16.42 €

1 4 jours 10Rond25121225189-

8.35 €

1 Jour même

Stock

10Diamant6447641

8.94 €

1 4 jours 10Diamant64412641

9.57 €

1 Jour même

Stock

10Diamant86610961.6

9.75 €

1 4 jours 10Diamant86616961.6

10.56 €

1 Jour même

Stock

10Diamant106610962.5

11.26 €

1 4 jours 10Diamant106618962.5

10.38 €

1 Jour même

Stock

10Diamant126610962.5

12.41 €

1 2 jours 10Diamant126618962.5

13.34 €

1 4 jours 10Diamant1688131283.5

16.14 €

1 4 jours 10Diamant1688221283.5

18.98 €

1 2 jours 10Diamant201212151895

19.72 €

1 4 jours 10Diamant201212251895

19.55 €

11.53 €

1 Jour même

Stock

10Diamant251212151895

25.69 €

1 4 jours 10Diamant251212251895

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (à ajustement forcé) Traitement de surface Polissage Traitement thermique Trempé directement
Matériau Acier Tolérance du côté entrée g6 Diam. extérieur côté montage Tolérance n6
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique