Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections. All versions are corrosion resistant. Version with ergonomic grip. |
Dimensions | Location hole | Shearing resistance, two-shear | Tensile force max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | H11 | unlubricated | min. | max. | |||
-0.04 -0.08 | +0.6 | ±1 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
6 | 10 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 16 | 22400.0062 |
6 | 15 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 17 | 22400.0064 |
6 | 20 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 18 | 22400.0066 |
6 | 25 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0068 |
6 | 30 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0070 |
6 | 50 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 24 | 22400.0075 |
8 | 15 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 21 | 22400.0084 |
8 | 20 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 23 | 22400.0086 |
8 | 25 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 25 | 22400.0088 |
8 | 30 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 27 | 22400.0090 |
8 | 50 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 40 | 22400.0095 |
10 | 15 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 30 | 22400.0104 |
10 | 20 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 34 | 22400.0106 |
10 | 25 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 37 | 22400.0108 |
10 | 30 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 40 | 22400.0110 |
10 | 50 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 52 | 22400.0115 |
12 | 20 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 42 | 22400.0122 |
12 | 30 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 51 | 22400.0124 |
12 | 40 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 60 | 22400.0126 |
12 | 50 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 69 | 22400.0128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Location hole (mm) | Shearing resistance, double (kN) | Tensile force max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
12.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 15 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
12.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
12.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | 6.5 | 25 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
12.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
12.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 50 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | ||
13.35 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 8.7 | 15 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | ||
13.35 € | 1 | 3 jours | 10 | 8 | 8.7 | 20 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | ||
13.35 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 8.7 | 25 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | ||
14.09 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 8.7 | 30 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | ||
14.09 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 8.7 | 50 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | ||
15.37 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 12 | 15 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | ||
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 20 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | ||
15.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 25 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | ||
16.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 12 | 30 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | ||
16.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 12 | 50 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | ||
17.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 20 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | ||
17.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 30 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | ||
18.45 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 14.5 | 40 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | ||
18.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 50 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 |
Loading...
Type | Type à bouton | d3(mm) | 38 | d4(mm) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
l4(mm) | 10.8 | Température max.(°C) | 80 | Température min.(°C) | -30 |
Material | Stainless steel 1.4305 | Spring | Stainless steel | Handle | Thermoplastic PA 6, grey |
Handle version | Ergonomic Handle (only for socket pins) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Location hole(mm)
Shearing resistance, double(kN)
Tensile force max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles