Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Basic element to be mounted into clamping devices, clamping jaws, clamping arms, claw feed systems and so forth. For transmission of high turning moments and holding forces, e.g. on cast and forged pieces. |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | h1 | l1 | d2 | d3 | h2 | h3 | l2 | t | ||
-0.13 | -0.13 | -0.13 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||||
round – picture 1 | ||||||||||
10 | 10 | – | M5 | 7.9 | 4.75 | 4.5 | – | 2.3 | 5.1 | 22620.0010 |
10 | 12 | – | M5 | 7.9 | 4.75 | 6.0 | – | 2.3 | 6.1 | 22620.0012 |
12 | 10 | – | M5 | 9.5 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 7.6 | 22620.0020 |
12 | 12 | – | M5 | 9.5 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 9.1 | 22620.0022 |
16 | 10 | – | M6 | 12.7 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 14.0 | 22620.0060 |
16 | 12 | – | M6 | 12.7 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 17.0 | 22620.0062 |
20 | 10 | – | M6 | 15.9 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 23.0 | 22620.0080 |
20 | 12 | – | M6 | 15.9 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 27.0 | 22620.0082 |
25 | 10 | – | M6 | 19.0 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 36.0 | 22620.0100 |
25 | 12 | – | M6 | 19.0 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 43.0 | 22620.0102 |
square – picture 2 | ||||||||||
– | 10 | 12 | M5 | – | – | – | 10.3 | 3.0 | 11.0 | 22620.0152 |
– | 12 | 12 | M5 | – | – | – | 10.3 | 3.0 | 12.0 | 22620.0154 |
Référence pièce
|
---|
22620.0010 |
22620.0012 |
22620.0020 |
22620.0022 |
22620.0060 |
22620.0062 |
22620.0080 |
22620.0082 |
22620.0100 |
22620.0102 |
22620.0152 |
22620.0154 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension h1 (mm) | Dimension h2 (mm) | Dimension h3 (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 2.3 | |||
23.03 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 2.3 | |||
20.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
21.52 € 13.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
22.63 € 14.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
23.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
29.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
30.46 € 18.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
48.96 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
50.41 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
30.68 € 19.02 € | 1 | 2 jours | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 10 | - | - | 3 | |||
31.27 € | 1 | 4 jours | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 12 | - | - | 3 |
Loading...
Body | Tool steel, blackened | Ribbing | Hard metal plate, brazed-in | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension d1
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension h1(mm)
Dimension h2(mm)
Dimension h3(mm)
t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles