Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22620.0608 |
22620.0611 |
22620.0613 |
22620.0615 |
22620.0617 |
22620.0628 |
22620.0631 |
22620.0633 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension h1 (mm) | Dimension h2 (mm) | t (mm) | Insert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8.3 | 9.1 | ~ 7.7 | 5 | - | 2 | Hard metal, ribbed | |||
10.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 11.3 | 12.1 | ~ 10.6 | 5 | - | 2 | Hard metal, ribbed | |||
12.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12.6 | 13.4 | ~ 11.9 | 5 | - | 3 | Hard metal, ribbed | |||
14.79 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
21.81 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.81 € | 2 | 2 jours | 10 | 8.3 | 9.1 | ~ 6.3 | 5.8 | 5 | - | Hard metal, pointed | |||
12.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 11.3 | 12.1 | ~ 9.3 | 5.8 | 5 | - | Hard metal, pointed | |||
12.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12.6 | 13.4 | ~ 10 | 5.8 | 5 | - | Hard metal, pointed |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension d1
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension h1(mm)
Dimension h2(mm)
t(mm)
Insert
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles