Vis à broche, DIN 6306, broche mobile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24500.0008
24500.0009
24500.0010
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0016
24500.0017
24500.0018
24500.0020
24500.0021
24500.0022
24500.0108
24500.0109
24500.0110
24500.0111
24500.0112
24500.0113
24500.0116
24500.0117
24500.0118
24500.0120
24500.0121
24500.0122
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

15.91 €

2 2 jours 10M840Non fourniTraversant1466-256032--

16.52 €

10.24 €

1 Jour même

Stock

10M850Non fourniTraversant1466-256042--

13.68 €

1 4 jours 10M1040Non fourniTraversant1888-328030--

13.39 €

1 4 jours 10M1050Non fourniTraversant1888-328040--

16.40 €

10.17 €

1 Jour même

Stock

10M1250Non fourniTraversant20108-3510040--

16.94 €

1 4 jours 10M1260Non fourniTraversant20108-3510050--

22.96 €

14.24 €

1 Jour même

Stock

10M1655Non fourniTraversant241312-4012045--

24.01 €

2 4 jours 10M1670Non fourniTraversant241312-4012060--

25.18 €

1 4 jours 10M1690Non fourniTraversant241312-4012060--

32.19 €

1 4 jours 10M2055Non fourniTraversant301615.5-4514045--

32.48 €

1 4 jours 10M2070Non fourniTraversant301615.5-4514060--

35.68 €

1 4 jours 10M2090Non fourniTraversant301615.5-4514080--

17.74 €

1 2 jours 10M840Avec tamponTraversant146616256032~ 433

18.39 €

11.40 €

1 Jour même

Stock

10M850Avec tamponTraversant146616256042~ 533

15.83 €

1 4 jours 10M1040Avec tamponTraversant188820328030~ 43.63

16.70 €

10.35 €

1 Jour même

Stock

10M1050Avec tamponTrou borgne188820328040~ 53.63

18.86 €

1 4 jours 10M1250Avec tamponTrou borgne20108253510040~ 54.63

19.48 €

12.08 €

1 Jour même

Stock

10M1260Avec tamponTrou borgne20108253510050~ 64.63

26.81 €

1 4 jours 10M1655Avec tamponTrou borgne241312324012045~ 60.45

27.95 €

1 4 jours 10M1670Avec tamponTrou borgne241312324012060~ 75.45

28.88 €

1 Jour même

Stock

10M1690Avec tamponTrou borgne241312324012080~ 95.45

37.75 €

1 4 jours 10M2055Avec tamponTrou borgne301615.5404514045~ 60.54

38.28 €

1 4 jours 10M2070Avec tamponTrou borgne301615.5404514060~ 75.54

41.31 €

2 4 jours 10M2090Avec tampon-301615.5404514080~ 95.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Type à section de montage Filetages Type en T Barre
Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique