Boutons à croisillon, DIN 6335 fonte grise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24620.0032
24620.0040
24620.0050
24620.0063
24620.0080
24620.0090
24620.0132
24620.0140
24620.0150
24620.0163
24620.0180
24620.0190
24620.0232
24620.0240
24620.0250
24620.0263
24620.0280
24620.0290
24620.0332
24620.0340
24620.0350
24620.0363
24620.0380
24620.0390
24620.0432
24620.0440
24620.0450
24620.0463
24620.0480
24620.0490
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Taraudé, usinage de trous ronds Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
d2
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

1.36 €

1 2 jours 10Autres-Trou borgne322112-----10

1.74 €

1.08 €

1 Jour même

Stock

10Autres-Trou borgne402614-----14

3.56 €

1 2 jours 10Autres-Traversant503418-----20

2.95 €

1.83 €

1 Jour même

Stock

10Autres-Traversant634220-----25

5.81 €

1 2 jours 10Autres-Traversant805225-----30

10.60 €

6.57 €

1 Jour même

Stock

10Autres-Traversant1006532-----38

2.62 €

1.62 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond6Trou borgne322012------

2.99 €

1 2 jours 10Trou rond8Trou borgne402514------

4.70 €

2.87 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond10Trou borgne503218------

4.69 €

1 2 jours 10Trou rond12Trou borgne634020------

8.11 €

1 2 jours 10Trou rond16Traversant805025------

16.93 €

1 2 jours 10Trou rond20Traversant1006332------

2.62 €

1 2 jours 10Trou rond6Traversant322012--1512--

2.99 €

1.85 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond8Traversant402514--1815--

4.70 €

2.87 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond10Trou borgne503218--2118--

4.69 €

2.91 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond12Trou borgne634020--2522--

8.11 €

1 2 jours 10Trou rond16Trou borgne805025--3228--

16.93 €

1 2 jours 10Trou rond20Trou borgne1006332--4036--

2.69 €

1.67 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M6-322012-6.4--10-

3.08 €

1.91 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M8-402514-8.4--12-

4.70 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M10-5032-M1010.5--16-

4.69 €

1 2 jours 10Taraudé (à épaulement)M12-634020-13--20-

8.11 €

1 2 jours 10Taraudé (à épaulement)M16Traversant805025-17--30-

16.93 €

1 2 jours 10Taraudé (à épaulement)M20Traversant1006332-21--38-

2.62 €

2 2 jours 10TaraudéM6Traversant322012---12--

3.05 €

1 2 jours 10TaraudéM8Traversant402514---15--

4.70 €

2.87 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM10Trou borgne503218---18--

4.69 €

1 3 jours 10TaraudéM12Trou borgne634020---22--

8.11 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM16Trou borgne805025---28--

16.93 €

1 2 jours 10TaraudéM20Trou borgne1006332---36--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme d'oreille Matériau du corps principal Acier Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique