Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Traitement de surface du corps principal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Poli | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | Trou borgne | No | 40 | 26 | unpolished | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
4.96 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | Trou borgne | No | 50 | 34 | unpolished | 18 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
6.91 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | Trou borgne | No | 63 | 42 | unpolished | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
9.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Autres | - | Trou borgne | No | 80 | 52 | unpolished | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
6.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 8 | Trou borgne | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
8.37 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 10 | Trou borgne | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
10.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 12 | Trou borgne | No | 63 | 40 | unpolished | 20 | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
14.38 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 16 | Traversant | No | 80 | 50 | unpolished | - | 16 | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
6.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé (à épaulement) | M8 | Trou borgne | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
8.37 € 5.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M10 | Trou borgne | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
10.44 € 6.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M12 | Trou borgne | No | 63 | 40 | unpolished | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
14.38 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé (à épaulement) | M16 | Traversant | No | 80 | 50 | unpolished | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
6.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M8 | Trou borgne | No | 40 | 25 | unpolished | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
8.37 € 5.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M10 | Trou borgne | No | 50 | 32 | unpolished | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | |||
10.55 € 6.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M12 | - | No | 63 | 40 | unpolished | 20 | - | - | - | - | 22 | - | - | |||
14.38 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M16 | - | No | 80 | 50 | unpolished | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - | |||
10.44 € 6.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 8 | - | Surface polie | 40 | 25 | polished | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
12.18 € 7.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 10 | - | Surface polie | 50 | 32 | polished | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 12 | - | Surface polie | 63 | 40 | polished | 20 | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
20.42 € 12.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 16 | - | Surface polie | 80 | 50 | polished | 25 | - | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
10.26 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé (à épaulement) | M8 | - | Surface polie | 40 | 25 | polished | 14 | - | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
12.23 € 7.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M10 | - | Surface polie | 50 | 32 | polished | - | - | M10 | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M12 | - | Surface polie | 63 | 40 | polished | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
19.67 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé (à épaulement) | M16 | - | Surface polie | 80 | 50 | polished | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
10.49 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M8 | - | Surface polie | 40 | 25 | polished | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
12.22 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M10 | - | Surface polie | 50 | 32 | polished | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M12 | - | Surface polie | 63 | 40 | polished | 20 | - | - | - | - | 22 | - | - | |||
18.90 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M16 | - | Surface polie | 80 | 50 | polished | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Matériau du corps principal | Aluminium | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Taraudé, usinage de trous ronds
Traitement de surface du corps principal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Poli
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
t(mm)
t2(mm)
t4(mm)
h3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles