Boutons à croisillon, DIN 6335, inox, fonderie de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24631.0032
24631.0040
24631.0050
24631.0063
24631.0332
24631.0340
24631.0350
24631.0363
24631.0432
24631.0440
24631.0450
24631.0463
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Taraudé, usinage de trous ronds Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
d2
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)

5.24 €

1 4 jours 10Autres--322112----10

7.42 €

4.60 €

1 Jour même

Stock

10Autres--402614----14

8.82 €

1 Jour même

Stock

10Autres--503418----20

13.38 €

8.30 €

1 Jour même

Stock

10Autres--634220----25

10.14 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M6-3220126.4-10--

13.09 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M8-4025148.4-12--

15.08 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M10-50321810.5-16--

20.02 €

12.41 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M12-63402013-20--

10.02 €

1 4 jours 10TaraudéM6-322012-12-20-

12.87 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM8-402514-15---

15.08 €

1 4 jours 10TaraudéM10-503218-18---

19.66 €

1 4 jours 10TaraudéM12Trou borgne634020-22---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme d'oreille Matériau du corps principal Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Décapé au sable
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique