Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | 32 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | |||
1.97 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | 40 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 13 | |||
3.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | 50 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 17 | |||
4.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Autres | - | 63 | 42 | 20 | - | - | - | - | - | 21 | |||
8.53 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | 80 | 52 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||
2.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 6 | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
3.35 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 8 | 40 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
5.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 10 | 50 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
6.33 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 12 | 63 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
11.72 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 16 | 80 | 50 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | |||
2.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 6 | 32 | 20 | 12 | - | - | 15 | 12 | - | - | |||
3.22 € | 2 | 4 jours | 10 | Trou rond | 8 | 40 | 25 | 14 | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
5.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 10 | 50 | 32 | 18 | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
5.92 € | 1 | 4 jours | 10 | Trou rond | 12 | 63 | 40 | 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
11.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 16 | 80 | 50 | 25 | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
2.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M6 | 32 | 20 | 12 | - | 6.4 | - | - | 10 | - | |||
3.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M8 | 40 | 25 | 14 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
5.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M10 | 50 | 32 | 18 | - | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
5.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M12 | 63 | 40 | 20 | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
11.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé (à épaulement) | M16 | 80 | 50 | 25 | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
2.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M6 | 32 | 20 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | |||
3.13 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M8 | 40 | 25 | 14 | - | - | - | 15 | - | - | |||
5.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M10 | 50 | 32 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |||
5.92 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M12 | 63 | 40 | 20 | - | - | - | 22 | - | - | |||
11.14 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M16 | 80 | 50 | 25 | - | - | - | 28 | - | - |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Forme heptagonale | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
d2(mm)
d4(mm)
d6(mm)
t(mm)
t2(mm)
t4(mm)
h3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles