Boutons étoiles, DIN 6336 alliage léger

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24660.0040
24660.0050
24660.0063
24660.0080
24660.0240
24660.0250
24660.0263
24660.0280
24660.0340
24660.0350
24660.0363
24660.0380
24660.0440
24660.0450
24660.0463
24660.0480
24660.0640
24660.0650
24660.0663
24660.0680
24660.0740
24660.0750
24660.0763
24660.0780
24660.0840
24660.0850
24660.0863
24660.0880
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Taraudé, usinage de trous ronds Traitement de surface du corps principal Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
Poli d2
(mm)
d4
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

4.31 €

1 4 jours 10Autres-Trou borgneNo4026unpolished14-----13

5.47 €

1 4 jours 10Autres-Trou borgneNo5034unpolished18-----17

7.43 €

1 4 jours 10Autres-Trou borgneNo6342unpolished20-----21

12.35 €

1 4 jours 10Autres-Trou borgneNo8052unpolished25-----25

8.30 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond8-No4025unpolished14--1815--

10.40 €

1 4 jours 10Trou rond10-No5032unpolished18--2118--

11.31 €

2 4 jours 10Trou rond12-No6340unpolished20--2522--

19.59 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond16-No8050unpolished2516-3228--

8.30 €

2 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M8-No4025unpolished14-8.4--12-

10.40 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M10-No5032unpolished18-10.5--16-

11.48 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M12-No6340unpolished20-13--20-

19.59 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M16-No8050unpolished25-17--30-

8.30 €

1 4 jours 10TaraudéM8-No4025unpolished14---15--

10.40 €

1 4 jours 10TaraudéM10-No5032unpolished18---18--

11.48 €

1 4 jours 10TaraudéM12-No6340unpolished20---22--

19.59 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM16-No8050unpolished25---28--

10.97 €

1 4 jours 10Trou rond8-Surface polie4025polished14--1815--

13.47 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond10-Surface polie5032polished18--2118--

15.42 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond12-Surface polie6340polished20--2522--

23.38 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond16-Surface polie8050polished25--3228--

11.07 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M8-Surface polie4025polished14-8.4--12-

13.75 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M10-Surface polie5032polished18-10.5--16-

15.54 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M12-Surface polie6340polished20-13--20-

23.38 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M16-Surface polie8050polished25-17--30-

10.97 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM8-Surface polie4025polished14---15--

13.75 €

1 4 jours 10TaraudéM10-Surface polie5032polished18---18--

15.71 €

1 4 jours 10TaraudéM12-Surface polie6340polished20---22--

23.38 €

2 4 jours 10TaraudéM16-Surface polie8050polished25---28--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Type à forme polygonale Forme heptagonale Matériau du corps principal Aluminium
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique